Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

111237
BPA-U-3S-800/20-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. 3-component flush-mounting door frame with door, open air, rotary lever, IP43, HxW=2060x800mm

Especificações gerais

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
111237
EAN
4015081107988
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
2064 mm
Product Width
834 mm
Product Weight
10.11 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Special features
With door
Type
Additional equipment
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP43
NEMA Other
Suitable for width
800 mm
Application
Outdoor (installation site)
Cover/door type
Rotary lever
Material
Aluminum
Housing material
Aluminum
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa