Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

119080
BP-DS-400/10-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Sheet steel doors with white locking rotary lever, 400/10

Especificações gerais

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
119080
EAN
4015081172177
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
1000 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
4.1 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Traffic white (RAL 9016)
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1060 mm
Suitable for width
400 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa