Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

133003
XSWV20135

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Rear wall, ventilated, IP30, for HxW=2000x1350mm, grey

Especificações gerais

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
133003
EAN
4015081299140
Product Length/Depth
1950 mm
Product Height
25 mm
Product Width
1270 mm
Product Weight
43.2 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
1350 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Exportar especificação do produto para