Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

138709
MPP-120120-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate, perforated, galvanized, for HxW=1200x1200mm

Especificações gerais

Product Name
Eaton xEffect CS mounting plate
Catalog Number
138709
EAN
4015081354894
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
1200 mm
Product Width
1200 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Used with
Enclosure width = 1200 mm
Enclosure height = 1200 mm
Accessory CS
Accessory interior fitting
Special features
  • Perforated for cage nuts M6 or M8
  • Without fixing material
Type
  • Accessory CS
  • Accessory interior fitting
Features
Perforated
Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Steel plate

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa