Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

14X

Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut, Rigid/IMC, Steel, 1-1/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut
Catalog Number
14X
UPC
784564110039
Product Length/Depth
1.28 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.01 in
Product Weight
0.018 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa