Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

161

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type coupling
Catalog Number
161
UPC
784564101617
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.4 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa