Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

166315

Eaton Distribution parts. Current transformer, class 1, 75/5A, 1.5VA

Especificações gerais

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
166315
EAN
4015081628339
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
40 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.168 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Nominal current
75 A
Number of inputs (primary)
0
Opening diameter
28 mm
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
1.5 VA
Accuracy class (ratio)
0.1
Model
Through-feed current converter
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Screw connection
Power consumption
1.5 W

Exportar especificação do produto para