Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

167617
SPCT2-NPE60

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge Protection Device. Surge arrester plug-in unit, 280VAC, 30 kA

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Catalog Number
167617
EAN
4015081641079
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
54 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE

Especificações do produto

Features
Category type 2
Frame
1 modular spacing
Degree of protection
IP20
Mounting method
On basic element
Signalling at the device
Optic
System configuration type
TN
Other
Type
Surge arrester
Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Continuous voltage at AC - max
260 V
Discharge surge current (8/20) - max
60 kA
Nominal discharge surge current (8/20)
30 kA
Nominal voltage at AC
260 V
Number of conductors without earthing
0
Voltage protection level
1 KV
Overcurrent protection device, series connection (fuse) - max
125 A

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa