Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

168917

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 3p, 320A, withdrawable unit, H3-S320-SVE

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker magnetic
Catalog Number
168917
EAN
4015081654000
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
6.38 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Amperage Rating
320 A
Voltage rating
690 V - 690 V
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
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
78.64 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Rated operating power at AC-3, 230 V
90 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
160 kW
Switch off technique
Magnetic
Degree of protection
IP20
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Other
Rated operational current
279 A (400 V AC-3)
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker
Special features
  • Motor protection in conjunction with overload relay
  • With short-circuit release
  • Without overload release Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 320 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
320 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
4480 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
2560 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
14 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
8 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 500 V DC
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 750 V DC
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA

Exportar especificação do produto para

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Digite seu número de série de 16 a 17 dígitos
O número de série inserido não deve conter caracteres especiais. O número de série inserido está incorreto; ele deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série inserido não foi encontrado. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série que você inseriu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique em aqui para navegar até a página do produto do número de série que você inseriu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência.
Número de série
Redefinir O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Use este formulário para reportar este problema para obter mais assistência.
Insira o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que você inseriu é suspeito! Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação inserido não corresponde aos nossos registros para este número de série. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação é obrigatório reportar este problema para obter mais assistência.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
Fale conosco para relatar um problema
x
Reportar um problema
Insira seu nome completo.
x
Obrigado, seu problema foi enviado. Nossa equipe de produto entrará em contato com você em breve.
Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa