Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

16GD27
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Gauge piece, LV, 16 A, AC 500 V, D2, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
16GD27
EAN
5027590437608
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.2 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC

Especificações do produto

Amperage Rating
16 A
Color
Gray
Construction size
DII
Type
fuse accessory
Application
E27

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866