Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

170H3003
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1000 Vac/Vdc, 630A, fixed centre fuse base (80mm)

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H3003
UPC
051712804646
EAN
5996516007754
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
1033 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512

Especificações do produto

Amperage Rating
630 A
Number of poles
Single-pole
Swivelling mechanism
No
Features
Halogen free
Accessory/spare part type
Fixed centre fuse base
Fitted with:
Extra contact
Connection
Screw connection
80 mm Centre distance
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Quantity
1
Voltage rating
1000 Vac, 1000 Vdc
Voltage rating - max
1000 V
Connection type
Connector M10
Type
Fuse accessory
Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Commercial support

Phone: 0800-00-32866