Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

173003
CWIZ-01/51

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 1-way, White, gloss, venitian blind

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
173003
EAN
4015081695942
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
7 g
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Halogen free
Surface finishing
Glossy
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Color
Pure white
White
Material
Plastic
Fastening type
Engage (snap)
Degree of protection
IK00
IP20
Model
Single rocker
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Bus system product type
Rocker
Utilization
Switch/push button
Number of gangs (rocker)
1
RAL-number (Akin)
9010

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa