Baixar documento () de 20

191095

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 32 A, Pole 3, For use with PKZM0/PKE32

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Catalog Number
191095
EAN
4015081915934
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
46 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.106 kg
Certifications
UL 508

Especificações do produto

Special features
Terminal capacity: 6 mm² (AWG 10)
Type
Busbar adapter
Adapter width
45 mm
Busbar distance
60 mm
Busbar thickness - max
2 mm
Busbar thickness - min
2 mm
Nominal current
32 A
Number of DIN rails
1
Rail width
24 mm
Voltage rating at AC
690 V
Number of poles
Three-pole
Electric connection type
3 conductors AWG 10
Mounting rail armament
1 mounting rail
Rated operation current (Ie)
32 A

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa