Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

192523
NZMN2-MX90-NA

Eaton Moeller series Molded case circuit breaker, PXR20, Electronic, NZMN2, 90 A, Three-pole, 690 V, Screw connection, UL/CSA

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
192523
EAN
4015081932511
Product Length/Depth
149 mm
Product Height
195 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.509 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL 489
UL listed
UL508
Specially designed for North America
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC 60947-2
CSA (File No. 22086)
UL/CSA
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC

Especificações do produto

Amperage Rating
90 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Circuit breaker frame type
NZM2
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
Fitted with:
Thermal protection
Mounting Method
Fixed
Built-in device fixed built-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
6.68 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Rated insulation voltage (Ui)
690 V
Rated operating power at AC-3, 230 V
22 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
45 kW
Switch off technique
Electronic
Degree of protection
IP20
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Functions
Phase failure sensitive
Current limiting circuit breaker
Motor protection
Type
Circuit breaker
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 90 A
  • Switches conform to UL/CSA as well as the IEC regulations. IEC switching performance values are contained on the rating plate.
Application
Branch circuits, feeder circuits
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
90 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
1260 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
180 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
1620 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
180 A
Overload current setting (Ir) - max
90 A
Overload current setting (Ir) - min
36 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated operating voltage Ue (UL) - max
480 V
Release system
Electronic release
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA

Exportar especificação do produto para

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Digite seu número de série de 16 a 17 dígitos
O número de série inserido não deve conter caracteres especiais. O número de série inserido está incorreto; ele deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série inserido não foi encontrado. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série que você inseriu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique em aqui para navegar até a página do produto do número de série que você inseriu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência.
Número de série
Redefinir O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Use este formulário para reportar este problema para obter mais assistência.
Insira o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que você inseriu é suspeito! Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação inserido não corresponde aos nossos registros para este número de série. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação é obrigatório reportar este problema para obter mais assistência.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
Fale conosco para relatar um problema
x
Reportar um problema
Insira seu nome completo.
x
Obrigado, seu problema foi enviado. Nossa equipe de produto entrará em contato com você em breve.