Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

205

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 2", Heavy gauge

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
205
UPC
784564102058
Product Length/Depth
3.02 in
Product Height
0.85 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
2"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa