Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

209

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, EMT and rigid/IMC, Steel, 4", Heavy gauge

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
209
UPC
784564102096
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
2.43 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
1.3 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
4"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa