Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

20HD36

Fuse-link, high speed, 20 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
20HD36
UPC
051712832403
EAN
5027590467896
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
94.5 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
BS

Especificações do produto

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
80 kA
Voltage type
AC/DC
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Fuse indicator
None
Rated switching capacity
80 kA
Watt losses
5 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
122.4 mm
Current type
AC/DC
Rated voltage AC
1200 V
Rated voltage DC
750 V
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866