Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

240751
BFZ-FP-2+/66

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Front plate 45mm-Device cutout for 33 Module units per row, 2+ rows, white

Especificações gerais

Product Name
Eaton xComfort BF front plate
Catalog Number
240751
EAN
4015082407513
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
365 mm
Product Width
675 mm
Product Weight
1.6 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Used with
Front plate for 45-mm cutout
Accessory consideration
BF flat distribution board
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
705 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa