Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

255

Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer, Rigid/IMC conduit, End 1: 2" NPT, End 2: 1/2" NPT, Steel

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer
Catalog Number
255
UPC
784564102553
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
0.75 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.86 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
2"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
1/2"
End 2 Type
NPT

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa