Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

25KB8

Expulsion fuse-link, medium voltage, 8 A, AC 25 kV, 660 mm, ANSI, K fast, style B termination

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage expulsion fuse
Catalog Number
25KB8
UPC
051712398626
EAN
5027590470377
Product Length/Depth
225 mm
Product Height
76 mm
Product Width
106 mm
Product Weight
17.76 g
Certifications
ANSI/IEEE Std C37.42

Especificações do produto

Amperage Rating
8 A
Current characteristic type
Type K - Complies with ANSI C 37-42 requirements for fast acting K Characteristics
Rated frequency - max
60 Hz
Rated frequency - min
50 Hz
Release characteristic
K
Standard
ANSI
Type of termination
Fixed buttonhead
Voltage type
AC
Color
Yellow
Interrupt rating
8 kAIC
Construction size
660 mm
Voltage rating
25 kV
Type
Medium Voltage Expulsion Fuse Link
Application
Primary side transformer protection, feeder protection, capacitor bank protection

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866