Baixar documento () de 20

266797

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Control circuit terminal, screw connection, size 3/4

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266797
EAN
4015082667979
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
25 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.017 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
UL489
IEC60947
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09

Especificações do produto

Used with
NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
Frame
NZM3/4
Suitable for
Screw connection
Single-pole
Number of poles
Three-pole/Four-pole
Model
Other
Type
Control circuit terminal
Terminal capacity (stranded cable)
18 - 16 AWG/kcmil (2x)
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x)
0.75 mm² - 1.5 mm² (2x)
18 - 14 AWG/kcmil (1x)

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa