Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

276294
Z-PU/OO

Eaton Distribution board accessory, Pushbutton, 250 V, 16A, 2 N/C, 1HP

Especificações gerais

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
276294
EAN
4015082762940
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
70 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Actuator color
Red
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
2
Number of contacts (normally open contacts)
0
Voltage type
AC
Lamp type
LED
Degree of protection
IP40
Switching current
16 A
Switching voltage
250 V
Width in number of modular spacings
1

Exportar especificação do produto para