Baixar documento () de 20

281586

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Bowden cables, L=600mm

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM mounting accessory
Catalog Number
281586
EAN
4015082815868
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
50 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.115 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CE marking
IEC60947
CSA certified
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)

Especificações do produto

Used with
N3-4
PN2-4
NS2
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2
N1-4
PN1-4
N3
N4-4
NS4
NZM3
NZM3-4
NZM4-4
NS1
NS3
NZM1
NZM4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
PN3
N1
N2
NZM2-4
NZM1-4
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
PN1
N2-4
N4
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
PN2
PN3-4
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
Frame
NZM1/2/3/4
Accessory/spare part type
Other
Type
Accessory. Mechanical interlock
Special features
For mechanical interlocking of (door coupling) rotary handles

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa