Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

282

Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer, Rigid/IMC conduit, End 1: 2-1/2" NPT, End 2: 1"NPT, Iron

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer
Catalog Number
282
UPC
784564102829
Product Length/Depth
6.4 in
Product Height
4.8 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
1.2 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Iron
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
2-1/2"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
1"
End 2 Type
NPT

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa