Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

300167

Eaton 01.E Return line Filter Elements, 01.E 175.80G.16.E.P, 80G, Stainless steel wire mesh (G), 232 psi (16 Bar), Size: 175

General specifications

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
300167
Product Length/Depth
166.5 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Especificações do produto

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
80 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
175
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exportar especificação do produto para