Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

301034
04.PI 2205.3VG.HR.E.O

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element, 04.PI 2205.3VG.HR.E.O, 3 VG, Glass fiber fleece (VG), 2320 psi (160 Bar), Size:2205

Especificações gerais

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
301034
Product Length/Depth
95 mm
Product Weight
0.202 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Especificações do produto

Filter element type
Exchange filter elements
Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Nominal size
2205
Retention rating
5.0 µm
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Exportar especificação do produto para