Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

30LR85
30A,AC 415 V,C type II,30 x 57mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 30A, AC 415 V, system C type II, 30 x 57 mm, gL/gG

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
30LR85
EAN
5027590476102
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
97.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa