Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

32LSC
32LSC CMSTR SAFETY CARR

UL 489 Industrial Miniature Circuit Breakers - Supplementary Protector, 15A, 5-10X /n trip, Single-pole, Standard terminals IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
32LSC
EAN
5027590476737
Product Length/Depth
112.4 mm
Product Height
30.26 mm
Product Width
30.7 mm
Product Weight
177.667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Especificações do produto

Amperage Rating
32 A
Accessory/spare part type
Other
Construction size
Other
Voltage rating
0 V
Type
fuse accessory
Application
fuse-holder CM32F

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866