Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

352

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 2"-1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
352
UPC
784564103529
Product Length/Depth
1.71 in
Product Height
0.7 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.07 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2 in-1/2 in

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa