Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

35GD33
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
35GD33
EAN
5027590477734
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
23.72 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Especificações do produto

Amperage Rating
35 A
Color
Black
Construction size
DIII
Type
fuse accessory
Application
E33

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866