Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

411SS

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap, 316 stainless steel, 3/4", One hole

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap
Catalog Number
411SS
UPC
662277029469
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
1 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.05 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
One hole
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa