Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

46KB5

Expulsion fuse-link, medium voltage, 5 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K fast, style B termination

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage expulsion fuse
Catalog Number
46KB5
UPC
051712400763
EAN
5027590480949
Product Length/Depth
787 mm
Product Height
19.1 mm
Product Width
19.1 mm
Product Weight
19.24 g
Compliances
ANSI C37.42

Especificações do produto

Amperage Rating
5 A
Current characteristic type
Type K - Complies with ANSI C 37-42 requirements for fast acting K Characteristics
Rated frequency - max
60 Hz
Rated frequency - min
50 Hz
Release characteristic
K
Standard
ANSI
Type of termination
Fixed buttonhead
Voltage type
AC
Color
Yellow
Interrupt rating
8 kAIC
Construction size
787 mm
Voltage rating
46 kV
Type
Medium Voltage Expulsion Fuse Link
Application
Primary side transformer protection, feeder protection, capacitor bank protection

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866