Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

50

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Non-insulated, Steel, 1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
50
UPC
784564100504
Product Length/Depth
1.13 in
Product Height
0.56 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa