Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

656

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 2-1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
656
UPC
784564106568
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
3.63 in
Product Width
3.63 in
Product Weight
1.9 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
2-1/2"
Style
Compression

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa