Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

660RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling, EMT, Steel, 1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling
Catalog Number
660RT
UPC
784564004468
Product Length/Depth
2.12 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.26 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"
Style
Compression

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa