Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

663

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 1-1/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
663
UPC
784564106636
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.06 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.46 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1-1/4"
Style
Compression

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa