Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

680F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Feraloy iron alloy, 2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
680F
UPC
782274004501
Product Length/Depth
5.18 in
Product Height
1.98 in
Product Width
4.28 in
Product Weight
2.25 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa