Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

80LEC

Eaton Bussmann series high speed British standard fuse, 80A, None, Fuse

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
80LEC
UPC
051712668552
EAN
5027590490603
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
45 mm
Product Width
115 mm
Product Weight
30.5 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Especificações do produto

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
240 V
Rated voltage DC
150 V
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Watt losses
10 W
Fuse shape
Radial bladed tags
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
240 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
LEC
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866