Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

99

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny, Steel, 4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny
Catalog Number
99
UPC
784564100993
Product Length/Depth
1.46 in
Product Height
0.84 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.14 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa