Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

AC16

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 16A, AC 550 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AC16
UPC
051712844741
EAN
5027590491648
Product Length/Depth
115 mm
Product Height
90 mm
Product Width
107 mm
Product Weight
55.75 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa