Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

AC6

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 6A, AC 550 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AC6
UPC
051712844727
EAN
5027590491716
Product Length/Depth
113 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
60.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa