Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

AD32

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse, 32 A, 500 V, 80 kAIC, 3.5 Watt, 111 mm fixing centre

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AD32
UPC
051712844826
EAN
5027590491785
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
21 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
62.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa