Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

ADE6CM163SSSCNK3

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-6FC cable gland, TSC Compound, 3 (L), Straight, Gland size 5, Armoured, Stainless steel, 6-12 outer sheath, Flameproof, Silicone seal, Locknut, green washer, earth tag, and serrated washer, M16 Metric

Especificações gerais

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-6FC cable gland
Catalog Number
ADE6CM163SSSCNK3
EAN
3589350074529
Product Length/Depth
62.5 mm
Product Height
20.9 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
115.349 g

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 2
Zone 1
Zone 22
Zone 21
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Special features
Locknut, green composite washer, earth tag, and serrated washer
Material
Stainless steel
Barrier type
TSC Compound
Cable sealing range
3 (L)
Connector type
Straight
Gland size
5
Gland type
Armoured Barrier
Outer sheath (min/max)
6-12
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M16
Thread type
Metric

Exportar especificação do produto para

Especificações técnicas

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa