Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

ALC22

Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger, 125 lb, 3/4" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, 3/4", Ball type

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger
Catalog Number
ALC22
UPC
782274032412
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
2.53 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Mounting Type
Pendant
Type
Ball
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
3/4"
Trade size
3/4"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa