Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

APM3

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Pendant mount, 1" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
APM3
UPC
782274052526
Product Length/Depth
13 in
Product Height
3.5 in
Product Width
11.3 in
Product Weight
2.2 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Pendant

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa