Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

APR3563

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector, 30A, 0.50-0.87", Four-wire, five-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector
Catalog Number
APR3563
UPC
782274055008
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
2.56 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
1.86 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Four-wire, five-pole
Cable diameter
0.50-0.87"
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa