Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

AR331

Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle, 30A, Three-wire, three-pole, 50-400 Hz, Style 1, Copper-free aluminum, Spring door, 600 Vac/250 Vdc

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle
Catalog Number
AR331
UPC
782274059006
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
3.38 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
1.4 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 1
Configuration
Three-wire, three-pole
Receptacle style
Spring door
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa