Baixar documento () de 20

ATR, 1/4X72 ZN

Eaton B-Line series all threaded rod, 72" H x 0.25" D, Steel, 240 Lbs load cap, 20" thread leng

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series all threaded rod
Catalog Number
ATR, 1/4X72 ZN
UPC
781011690137
Product Height
72 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
Not Applicable

Especificações do produto

Load capacity
240 lb
Type
All threaded rod cut to length
Material
Steel
Thread length
20 in

Exportar especificação do produto para