Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

BA17

Eaton B-Line series acoustical tee and t-bar fasteners, Acoustical tee, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.6lbs, Adjustable span from 20" to 30", Light fixture T-bar fastener, Wide bar

Especificações gerais

Product Name
Eaton B-Line series t-bar fastener and spacers
Catalog Number
BA17
UPC
781011181000
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.6 lb
Certifications
UL/CUL listed

Especificações do produto

Product Category
Acoustical tee
Type
Light fixture T-bar fastener
Application
Light fixture T-Bar fasteners
Size
Adjustable span from 20 inch to 30 inch
Style
Wide bar

Exportar especificação do produto para