Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

BC1

Eaton B-Line series beam fasteners, Beams, Flange, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.054lbs, Conduit to beam fasteners, .05" Max mount size, 100 lbs load capacity

Especificações gerais

Product Name
Eaton B-Line series conduit to beam fastener
Catalog Number
BC1
UPC
781011182755
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.054 lb
Certifications
UL Listed

Especificações do produto

Mounting dimensions - max
0.05

Exportar especificação do produto para